Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 8.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

140F0476

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 16

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Deformacijska moč [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaDEVIreg™ Display Connect
Dolžina preproge [m]16.00 m
Dovodni vodnikDa
Garancija [leto]20
Izolacija prevodnikaFEP
Količina dovodnih vodnikov1
Material DescriptionDEVImat 150T 8m² 230V 1200W + Display
Moč ogrevanja [W]1200 W
Moč preproge [W/m²]150 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]120 N
Območje pokritosti [m²]8.00 m²
OpisDEVImat 150T 8m² 230V 1200W + Display
Karakteristika
Vrednost
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CEYes
Premer kabla [mm]3.0 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina preproge [m]0.5 m
Skupina izdelkovSets heating elements
SoglasjeCE
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]44.2000 Ohm
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.0 mm²
Vrsta dovodnega vodnikaDTWB
Vrsta izdelkaDEVImat™ 150T + DISPLAY
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zunanji plaščPVDF

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.153 Kilogram
Neto masa3.617 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume30.274 Liter
EAN/UPC5703466253472