DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 3.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
140F0470
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 6
140F0470
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Deformacijska moč [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki kompleta | DEVIreg™ Display Connect |
| Dolžina preproge [m] | 6.00 m |
| Dovodni vodnik | Da |
| Garancija [leto] | 20 |
| Izolacija prevodnika | FEP |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Material Description | DEVImat 150T 3m² 230V 450W + Display |
| Moč ogrevanja [W] | 450 W |
| Moč preproge [W/m²] | 150 W/m² |
| Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Natezna moč [N] | 120 N |
| Območje pokritosti [m²] | 3.00 m² |
| Opis | DEVImat 150T 3m² 230V 450W + Display |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Ovoj kabla | Aluminijasta folija 100 % |
| Oznaka CE | Yes |
| Premer kabla [mm] | 3.0 mm |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Širina preproge [m] | 0.5 m |
| Skupina izdelkov | Sets heating elements |
| Soglasje | CE |
| Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
| Upor kabla [Ohm] | 118.0000 Ohm |
| Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.0 mm² |
| Vrsta dovodnega vodnika | DTWB |
| Vrsta izdelka | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Vrsta kabla | Dvožilni kabel |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zunanji plašč | PVDF |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.99 Kilogram |
| Neto masa | 1.64 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253410 |