Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Grelni kabli, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 90 m, Napajalna napetost [V] AC: 230

140F0015

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Načelo ogrevanja: Serijska upornost

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaPipe / tank frost protection
Barva zunanjega plaščaSvetlo modra
Brez svincaDa
Deformacijska moč [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina dovodnega vodnika [m]2.3 m
Dolžina kabla [m]90.000 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]380 mm
Izhod kabla [W/m]9 W/m
Izolacija prevodnikaXLPE
Kabel na bobnuNe
KODA UNSPSC26121601
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika3
Material DescriptionDEVIaqua 9T 90m 230V 810W
Moč ogrevanja [W]810 W
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]>650 N
Odrezano na določeno dolžinoNe
OpisDEVIaqua 9T 810W 230V 90m
Ovoj kablaBakrena pletenica
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek SemkoUkrTEST
Premer kabla [mm]7.0 mm
Product line21
Različica izdelkaReady-made
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]380 mm
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelni kabli
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEUkrTESTEAC
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]65 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]85 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Temperatura vode [°C] [Maks]23 °C
Upogibni premer [mm] [Min]50 mm
Upor kabla [Ohm]65.3000 Ohm
UV-zaščitaDa
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.5 mm²
Višina embalaže [mm]120 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTCL
Vrsta izdelkaDEVIaqua™ 9T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year product warranty
Zunanji plaščMDPE

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.555 Kilogram
Neto masa5.49 Kilogram
Volume21.157 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5703466201688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm