Grelni kabli, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 30 m, Napajalna napetost [V] AC: 230
140F0008
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Načelo ogrevanja: Serijska upornost
140F0008
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Pipe / tank frost protection |
| Barva zunanjega plašča | Svetlo modra |
| Brez svinca | Da |
| Deformacijska moč [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina dovodnega vodnika [m] | 2.3 m |
| Dolžina kabla [m] | 30.000 m |
| Dovodni vodnik | Da |
| EPD je na voljo | Yes |
| Garancija [leto] | 20 |
| Globina embalaže [mm] | 386 mm |
| Izhod kabla [W/m] | 9 W/m |
| Izolacija prevodnika | XLPE |
| Kabel na bobnu | Ne |
| KODA UNSPSC | 26121601 |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 3 |
| Material Description | DEVIaqua 9T 30m 230V 270W |
| Moč ogrevanja [W] | 270 W |
| Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Natezna moč [N] | >650 N |
| Odrezano na določeno dolžino | Ne |
| Opis | DEVIaqua 9T 270W 230V 30m |
| Ovoj kabla | Bakrena pletenica |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podjetje, ki izdaja certifikat | Intertek SemkoUkrTEST |
| Premer kabla [mm] | 7.0 mm |
| Product line | 21 |
| Različica izdelka | Ready-made |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Širina embalaže [mm] | 386 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Grelni kabli |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEUkrTESTEAC |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 65 °C |
| Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 85 °C |
| Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura vode [°C] [Maks] | 23 °C |
| Upogibni premer [mm] [Min] | 50 mm |
| Upor kabla [Ohm] | 195.0000 Ohm |
| UV-zaščita | Da |
| Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.5 mm² |
| Višina embalaže [mm] | 92 mm |
| Vrsta dovodnega vodnika | DTCL |
| Vrsta izdelka | DEVIaqua™ 9T |
| Vrsta kabla | Dvožilni kabel |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 20-year product warranty |
| Zunanji plašč | MDPE |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.505 Kilogram |
| Neto masa | 2.48 Kilogram |
| Volume | 13.708 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466201619 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |