Danfoss logo
DEVI_cable boxes Small and for Black cables

Grelni kabli, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 7 m, Napajalna napetost [V] AC: 230

140F0002

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Načelo ogrevanja: Serijska upornost

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaPipe / tank frost protection
Barva zunanjega plaščaSvetlo modra
Brez svincaDa
Deformacijska moč [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina dovodnega vodnika [m]2.3 m
Dolžina kabla [m]7.000 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]386 mm
Izhod kabla [W/m]9 W/m
Izolacija prevodnikaXLPE
Kabel na bobnuNe
KODA UNSPSC26121601
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika3
Material DescriptionDEVIaqua 9T 7m 230V 65W
Moč ogrevanja [W]65 W
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]>650 N
Odrezano na določeno dolžinoNe
OpisDEVIaqua 9T 70W 230V 7m
Ovoj kablaBakrena pletenica
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek SemkoUkrTEST
Premer kabla [mm]7.0 mm
Product line21
Različica izdelkaReady-made
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]386 mm
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelni kabli
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEUkrTESTEAC
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]65 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]85 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Temperatura vode [°C] [Maks]23 °C
Upogibni premer [mm] [Min]50 mm
Upor kabla [Ohm]812.0000 Ohm
UV-zaščitaDa
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.5 mm²
Višina embalaže [mm]54 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTCL
Vrsta izdelkaDEVIaqua™ 9T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year product warranty
Zunanji plaščMDPE

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.252 Kilogram
Neto masa1.24 Kilogram
Volume8.046 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5703466201558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm