Plate, S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L
134Z2184
Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2184
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Debelina [mm] | 0.4 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Spare part |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S42 0.4mm 316SS TK 1234R/L Flow Plt |
| Model | S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Povezava | DN150 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Skupina izdelkov | Heat exchangers |
| Vrsta izdelka | Plate |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.79 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 1.79 Kilogram |