Scroll compressor, DSH294B9APC
120H2482
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
120H2482
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | DSH |
| Ekonomizator | No |
| Faza | 3 |
| Fitting sleeve | ODF |
| Fitting standard | ODF |
| Frekvenca [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Gibna prostornina [cm3] | 269.00 cm³ |
| Glass mounting | Threaded |
| Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] | 3500 rpm |
| Hladilna tekočina | R410AR452BR454B |
| IDV | Yes |
| Ime izdelka | Scroll compressor DSH |
| Klasifikacija puščanja | 400 V |
| Količina v pakiranju | 1 |
| Konfiguracijska koda | Single |
| LRA | 329 A |
| LRA LST 60Hz [A] | 15.00 kg |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH294-9AP-SINGLE |
| Material priključka za sesanje | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| Motor protection | Electronic protection module, 110/240 V |
| Napajanje kompresorja [V] | 380-400/3/60 |
| Navor GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Navor napajanja [Nm] | 3.00 N-m |
| Navor odtoka za olje [Nm] | 35 N-m |
| Navor ozemljitve [Nm] | 4.00 N-m |
| Navor stekla [Nm] | 50 N-m |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 380 V |
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Odtok za olje | 1/4'' flare |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Opis | DSH294-9 |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Polnjenje olja [l] | 6.10 L |
| Power connections | Stud M5 |
| Premer [mm] | 318 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Razred zaščite IP | IP54 (with cable gland) |
| Referenca za olje | 160SZ |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| RLA | 47 A |
| Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
| Skupna višina [mm] | 653.0 mm |
| Soglasje | Out of scope |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 342 V |
| Številka modela | DSH294B9APC |
| Številka sheme | 8556208 |
| Število zagonov na uro [maks.] | 12 |
| Tehnika blagovne znamke | Scroll compressor |
| Tehnologija | Scroll |
| Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] | 0.36 Ohm |
| Uporaba segmenta | Air conditioning |
| Velikost cevi priključka tlačna stran [in] | 1-1/8 in |
| Velikost cevi sesalnega priključka [in] | 1-5/8 in |
| Velikost priključka na izpustu [in] | 1-1/8 in |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 1-5/8 in |
| Višina izpustnega priključka [mm] | 618 mm |
| Višina sesalnega priključka [mm] | 302 mm |
| Viskoznost [cP] | 32.0 cP |
| Visoka vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 440 V |
| Vrsta izdelka | DSH294 |
| Vrsta priključka | Brazed |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 114 Kilogram |
| Neto masa | 111 Kilogram |
| Volume | 590.625 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162941003 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |