Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSF130A7ALAM

120H2421

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]230.0 mm
DružinaDSF
EkonomizatorNo
Faza3
Fitting standardODF
Frekvenca [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Gibna prostornina [cm3]116.90 cm³
Glass mountingThreaded
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume0.7 L
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min]3500 rpm
Hladilna tekočinaR32
IDVYes
Ime izdelkaScroll compressor DSF
Klasifikacija puščanja575 V
Količina v pakiranju1
Low Side TS Max53.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume13.6 L
LRA103 A
LRA LST 60Hz [A]10.00 kg
Maksimalni delovni tok [MOC]18 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF130-7AL-SINGLE
Material priključka za sesanje-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Motor protectionInternal overload protector
Namestitveni navor [Nm]15.00 N-m
Napajanje kompresorja [V]575/3/60
Navor napajanja [Nm]3.00 N-m
Navor ozemljitve [Nm]2.00 N-m
Navor stekla [Nm]50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]575 V
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaSingle pack
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
OpisDSF130-7
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Podvržen (uredbi) OEEONo
Polnjenje olja [l]3.30 L
Power connectionsScrew 4.8 mm
Premer [mm]243 mm
Product lineCommercial Compressors
Razred zaščite IPIP54 (with cable gland)
Referenca za olje185SL
Reguliranje pretokaFixed speed
RLA17 A
Širina [mm]230.00 mm
Skupina izdelkovHermetic compressors
Skupna višina [mm]542.0 mm
SoglasjeUL
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]517 V
Številka modelaDSF130A7ALAM
Številka sheme8560177
Število zagonov na uro [maks.]12
Tehnika blagovne znamkeScroll compressor
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm]1.57 Ohm
Uporaba segmentaAir conditioning
Vbrizgavanje tekočineNo
Velikost cevi priključka tlačna stran [in]7/8 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in]1-3/8 in
Velikost priključka na izpustu [in]7/8 in
Velikost sesalnegapriključka [in]1-3/8 in
Višina izpustnega priključka [mm]509 mm
Višina od osnovne plošče [mm]527 mm
Višina sesalnega priključka [mm]278 mm
Viskoznost [cP]40.0 cP
Visoka vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]632 V
Vrsta izdelkaDSF130
Vrsta priključkaBrazed
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa76 Kilogram
Neto masa64 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm