Scroll compressor, DSF175A4ALBM
120H2416
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
120H2416
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 230.0 mm |
| Družina | DSF |
| Ekonomizator | No |
| Faza | 3 |
| Fitting standard | ODF |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Gibna prostornina [cm3] | 151.70 cm³ |
| Glass mounting | Threaded |
| High Side TS Max | 150.0 °C |
| High Side TS Min | -35.0 °C |
| High Side Volume | 0.7 L |
| Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] | 2900 rpm |
| Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] | 3500 rpm |
| Hladilna tekočina | R32 |
| IDV | Yes |
| Ime izdelka | Scroll compressor DSF |
| Klasifikacija puščanja | 460 V |
| Količina v pakiranju | 1 |
| Low Side TS Max | 53.0 °C |
| Low Side TS Min | -35.0 °C |
| Low Side Volume | 13.6 L |
| LRA | 158 A |
| LRA LST 60Hz [A] | 10.00 kg |
| Maksimalni delovni tok [MOC] | 30 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF175-4AL-SINGLE |
| Material priključka za sesanje | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Motor protection | Internal overload protector |
| Namestitveni navor [Nm] | 15.00 N-m |
| Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| Navor napajanja [Nm] | 3.00 N-m |
| Navor ozemljitve [Nm] | 2.00 N-m |
| Navor stekla [Nm] | 50 N-m |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 400 V |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 460 V |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Opis | DSF175-4 |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Polnjenje olja [l] | 3.30 L |
| Power connections | Screw 4.8 mm |
| Premer [mm] | 243 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Razred zaščite IP | IP54 (with cable gland) |
| Referenca za olje | 185SL |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| rekuperacija toplote | 400 V |
| RLA | 26.4 A |
| Širina [mm] | 230.00 mm |
| Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
| Skupna višina [mm] | 542.0 mm |
| Soglasje | UL |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 50 Hz [V] | 360 V |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 414 V |
| Številka modela | DSF175A4ALBM |
| Številka sheme | 8560177 |
| Število zagonov na uro [maks.] | 12 |
| Tehnika blagovne znamke | Scroll compressor |
| Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] | 0.83 Ohm |
| Uporaba segmenta | Air conditioning |
| Vbrizgavanje tekočine | No |
| Velikost cevi priključka tlačna stran [in] | 7/8 in |
| Velikost cevi sesalnega priključka [in] | 1-3/8 in |
| Velikost priključka na izpustu [in] | 7/8 in |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 1-3/8 in |
| Višina izpustnega priključka [mm] | 509 mm |
| Višina od osnovne plošče [mm] | 527 mm |
| Višina sesalnega priključka [mm] | 278 mm |
| Viskoznost [cP] | 40.0 cP |
| Visoka vrednost območja napetosti pri 50 Hz [V] | 440 V |
| Visoka vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 506 V |
| Vrsta izdelka | DSF175 |
| Vrsta priključka | Brazed |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 81 Kilogram |
| Neto masa | 69 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 314.305 Cubic decimeter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |