Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Scroll compressor, DSH485C7APC

120H2048

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]371.0 mm
DružinaDSH
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Gibna prostornina [cm3]442.60 cm³
Glass mountingThreaded
Hladilna tekočinaR410AR452BR454B
IDVYes
Ime izdelkaScroll compressor DSH
Količina v pakiranju4
Material DescriptionDSH485-7AP-INDUST
Napajanje kompresorja [V]575/3/60
Navor stekla [Nm]50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Odtok za olje1/4'' flare
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Karakteristika
Vrednost
OpisDSH485-7
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Podvržen (uredbi) OEEONo
Premer [mm]333 mm
Product lineCommercial Compressors
Reguliranje pretokaFixed speed
Širina [mm]371.00 mm
Skupina izdelkovHermetic compressors
Skupna višina [mm]726.0 mm
SoglasjeCEUL
Številka modelaDSH485C7APC
Številka sheme8556198
Tehnika blagovne znamkeScroll compressor
TehnologijaScroll
Uporaba segmentaAir conditioning
Višina izpustnega priključka [mm]667 mm
Višina sesalnega priključka [mm]302 mm
Vrsta izdelkaDSH485
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa186.35 Kilogram
Neto masa182.6 Kilogram
Volume1218.375 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162735527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm