Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Scroll compressor, DSH598A9APC

120H1937

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaDSH
EkonomizatorNo
EU RoHS izjeme6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS izjeme7.17.38.18.3.1
Faza3
Frekvenca [Hz]60
Gibna prostornina [cm3]541.00 cm³
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume4.0 L
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min]3500 rpm
Hladilna tekočinaR410AR452BR454B
IDVYes
Ime izdelkaScroll compressor DSH
Klasifikacija puščanja400 V
Količina v pakiranju4
Konfiguracijska kodaSingle
Low Side TS Max52.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume30.1 L
LRA566 A
LRA LST 60Hz [A]17.00 kg
Maksimalni delovni tok [MOC]122 A
Material DescriptionDSH598-9AP-INDUST
Material priključka za sesanje-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Motor protectionElectronic protection module, 110/240 V
Namestitveni navor [Nm]21.00 N-m
Napajanje kompresorja [V]380-400/3/60
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]380 V
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Oil typePOE
OpisDSH598-9
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Podvržen (uredbi) OEEONo
Polnjenje olja [l]6.10 L
Preizkusni dif. [bar] [maks.]37 bar
Preizkusni HP [bar] [maks.]53.6 bar
Preizkusni LP [bar] [maks.]34.3 bar
Product lineCommercial Compressors
Referenca za olje160SZ
Reguliranje pretokaFixed speed
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA99 A
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovHermetic compressors
SoglasjeOut of scope
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]342 V
Številka modelaDSH598A9APC
Število zagonov na uro [maks.]12
Tehnika blagovne znamkeScroll compressor
TehnologijaScroll
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm]0.231 Ohm
Uporaba segmentaAir conditioning
Vbrizgavanje tekočineNo
Velikost cevi priključka tlačna stran [in]1-3/8 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in]2-1/8 in
Velikost priključka na izpustu [in]1-3/8 in
Velikost sesalnegapriključka [in]2-1/8 in
Viskoznost [cP]32.0 cP
Visoka vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]440 V
Vrsta izdelkaDSH598
Vrsta priključkaBrazed
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa225.75 Kilogram
Neto masa215 Kilogram
Volume1218.375 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424645519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm