Scroll compressor, DSF090A7ALA
120H1905
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1905
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Blue |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 230.0 mm |
| Družina | DSF |
| Ekonomizator | No |
| EU RoHS izjeme | 7(a)7(c)-I6(c) |
| EU RoHS izjeme | 8.18.3.17.3 |
| Faza | 3 |
| Fitting standard | ODF |
| Frekvenca [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gibna prostornina [cm3] | 81.30 cm³ |
| Glass mounting | Threaded |
| High Side TS Max | 150.0 °C |
| High Side TS Min | -35.0 °C |
| High Side Volume | 0.7 L |
| Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] | 3500 rpm |
| Hladilna tekočina | R32 |
| IDV | Yes |
| Ime izdelka | Scroll compressor DSF |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Klasifikacija puščanja | 575 V |
| Količina v pakiranju | 8 |
| Konfiguracijska koda | Single |
| Low Side TS Max | 53.0 °C |
| Low Side TS Min | -35.0 °C |
| Low Side Volume | 11.7 L |
| LRA | 84 A |
| LRA LST 60Hz [A] | 8.00 kg |
| Maksimalni delovni tok [MOC] | 13 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF090-7AL-INDUST |
| Material priključka za sesanje | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Motor protection | Internal overload protector |
| Namestitveni navor [Nm] | 15.00 N-m |
| Napajanje kompresorja [V] | 575/3/60 |
| Navor napajanja [Nm] | 3.00 N-m |
| Navor ozemljitve [Nm] | 2.00 N-m |
| Navor stekla [Nm] | 50 N-m |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 575 V |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Oil equalization | 1-3/4"Rotolock |
| Oil level switch | None |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oil type | POE |
| Opis | DSF090-7 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Polnjenje olja [l] | 3.00 L |
| Power connections | Screw 4.8 mm |
| Preizkusni dif. [bar] [maks.] | 37 bar |
| Preizkusni HP [bar] [maks.] | 53.6 bar |
| Preizkusni LP [bar] [maks.] | 36.7 bar |
| Premer [mm] | 243 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Razred zaščite IP | IP54 (with cable gland) |
| Referenca za olje | 185SL |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| RLA | 12 A |
| Širina [mm] | 230.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
| Skupna višina [mm] | 485.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEULUKCA |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 517 V |
| Št. dokumenta SCIP | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Številka modela | DSF090A7ALA |
| Številka sheme | 8560176 |
| Število zagonov na uro [maks.] | 12 |
| Tehnika blagovne znamke | Scroll compressor |
| Tehnologija | Scroll |
| Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] | 2.34 Ohm |
| Uporaba segmenta | Air conditioning |
| Vbrizgavanje tekočine | No |
| Velikost cevi priključka tlačna stran [in] | 7/8 in |
| Velikost cevi sesalnega priključka [in] | 1-1/8 in |
| Velikost priključka na izpustu [in] | 7/8 in |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 1-1/8 in |
| Višina izpustnega priključka [mm] | 451 mm |
| Višina od osnovne plošče [mm] | 470 mm |
| Višina sesalnega priključka [mm] | 235 mm |
| Viskoznost [cP] | 40.0 cP |
| Visoka vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 632 V |
| Vrsta izdelka | DSF090 |
| Vrsta priključka | Brazed |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 61.75 Kilogram |
| Neto masa | 58 Kilogram |
| Volume | 0.921 Cubic meter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424644017 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |