Scroll compressor, DSH184A4HLD
120H1752
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1752
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [mm] | 230.0 mm |
| Družina | DSH |
| EU RoHS izjeme | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS izjeme | 7.17.38.18.3.1 |
| Faza | 3 |
| Fitting standard | ODF |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Gibna prostornina [cm3] | 170.30 cm³ |
| Glass mounting | Threaded |
| Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] | 2900 rpm |
| Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] | 3500 rpm |
| Hladilna tekočina | R410A |
| IDV | Yes |
| Ime izdelka | Scroll compressor DSH |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Klasifikacija puščanja | 460 V |
| Količina v pakiranju | 8 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-4HL-INDUST |
| Material priključka za sesanje | - |
| Napajanje kompresorja [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Navor napajanja [Nm] | 3.00 N-m |
| Navor ozemljitve [Nm] | 2.00 N-m |
| Navor stekla [Nm] | 50 N-m |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Opis | DSH184-4 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Power connections | Screw 4.8 mm |
| Premer [mm] | 243 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Razred zaščite IP | IP54 (with cable gland) |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| rekuperacija toplote | 415 V |
| Širina [mm] | 230.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
| Skupna višina [mm] | 558.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEUL |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 50 Hz [V] | 342 V |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 414 V |
| Št. dokumenta SCIP | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Številka modela | DSH184A4HLD |
| Številka sheme | 8560178 |
| Tehnika blagovne znamke | Scroll compressor |
| Uporaba segmenta | Air conditioning |
| Velikost cevi priključka tlačna stran [in] | 7/8 in |
| Velikost cevi sesalnega priključka [in] | 1-3/8 in |
| Velikost priključka na izpustu [in] | 7/8 in |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 1-3/8 in |
| Višina izpustnega priključka [mm] | 524 mm |
| Višina od osnovne plošče [mm] | 543 mm |
| Višina sesalnega priključka [mm] | 299 mm |
| Visoka vrednost območja napetosti pri 50 Hz [V] | 457 V |
| Visoka vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 506 V |
| Vrsta izdelka | DSH184 |
| Vrsta priključka | Brazed |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 76.12 Kilogram |
| Neto masa | 73.62 Kilogram |
| Volume | 0.11 Cubic meter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424540111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |