Scroll compressor, DSH240B7APC
120H1735
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack
120H1735
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Blue |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | DSH |
| Ekonomizator | No |
| EU RoHS izjeme | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS izjeme | 7.17.38.18.3.1 |
| Faza | 3 |
| Fitting sleeve | ODF |
| Fitting standard | ODF |
| Frekvenca [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Gibna prostornina [cm3] | 227.60 cm³ |
| Glass mounting | Threaded |
| High Side TS Max | 150.0 °C |
| High Side TS Min | -35.0 °C |
| High Side Volume | 2.9 L |
| Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] | 3500 rpm |
| Hladilna tekočina | R410AR452BR454B |
| IDV | Yes |
| Ime izdelka | Scroll compressor DSH |
| Klasifikacija puščanja | 575 V |
| Količina v pakiranju | 1 |
| Konfiguracijska koda | Single |
| Low Side TS Max | 52.0 °C |
| Low Side TS Min | -35.0 °C |
| Low Side Volume | 27.5 L |
| LRA | 175 A |
| LRA LST 60Hz [A] | 15.00 kg |
| Maksimalni delovni tok [MOC] | 38 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH240-7AP-SINGLE |
| Material priključka za sesanje | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Motor protection | Electronic protection module, 115/230 V |
| Napajanje kompresorja [V] | 575/3/60 |
| Navor GP LP [Nm] | 15 N-m |
| Navor napajanja [Nm] | 3.00 N-m |
| Navor odtoka za olje [Nm] | 35 N-m |
| Navor ozemljitve [Nm] | 4.00 N-m |
| Navor stekla [Nm] | 50 N-m |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 575 V |
| Oblika pakiranja | Single pack |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Odtok za olje | 1/4'' flare |
| Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Opis | DSH240-7 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Polnjenje olja [l] | 6.10 L |
| Power connections | Stud M5 |
| Preizkusni dif. [bar] [maks.] | 37 bar |
| Preizkusni HP [bar] [maks.] | 53.6 bar |
| Preizkusni LP [bar] [maks.] | 34.3 bar |
| Premer [mm] | 318 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Razred zaščite IP | IP54 (with cable gland) |
| Referenca za olje | 160SZ |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| Reverse rotation protection | Electronic module |
| RLA | 28 A |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
| Skupna višina [mm] | 653.0 mm |
| Soglasje | CEULUKCA |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 517 V |
| Številka modela | DSH240B7APC |
| Številka sheme | 8556208 |
| Število zagonov na uro [maks.] | 12 |
| Tehnika blagovne znamke | Scroll compressor |
| Tehnologija | Scroll |
| Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] | 0.94 Ohm |
| Uporaba segmenta | Air conditioning |
| Vbrizgavanje tekočine | No |
| Velikost cevi priključka tlačna stran [in] | 1-1/8 in |
| Velikost cevi sesalnega priključka [in] | 1-5/8 in |
| Velikost priključka na izpustu [in] | 1-1/8 in |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 1-5/8 in |
| Višina izpustnega priključka [mm] | 618 mm |
| Višina sesalnega priključka [mm] | 302 mm |
| Viskoznost [cP] | 32.0 cP |
| Visoka vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 632 V |
| Vrsta izdelka | DSH240 |
| Vrsta priključka | Brazed |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 114.73 Kilogram |
| Neto masa | 108 Kilogram |
| Volume | 590.625 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424601218 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |