Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSF090A4ALB

120H1636

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [mm]230.0 mm
DružinaDSF
EkonomizatorNo
EU RoHS izjeme7(a)7(c)-I6(c)
EU RoHS izjeme8.18.3.17.3
Faza3
Fitting standardODF
Frekvenca [Hz]50/60
Gauge port HPNone
Gibna prostornina [cm3]81.30 cm³
Glass mountingThreaded
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume0.7 L
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min]2900 rpm
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min]3500 rpm
Hladilna tekočinaR32
IDVYes
Ime izdelkaScroll compressor DSF
Ime izdelka v dokumentu SCIPCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Klasifikacija puščanja460 V
Količina v pakiranju8
Konfiguracijska kodaSingle
Low Side TS Max53.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume11.7 L
LRA98 A
LRA LST 60Hz [A]8.00 kg
Maksimalni delovni tok [MOC]17 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF090-4AL-INDUST
Material priključka za sesanje-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
MCC24 A
Motor protectionInternal overload protector
Namestitveni navor [Nm]15.00 N-m
Napajanje kompresorja [V]400/3/50 460/3/60
Navor napajanja [Nm]3.00 N-m
Navor ozemljitve [Nm]2.00 N-m
Navor stekla [Nm]50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]400 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]460 V
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Oil equalization1-3/4"Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Karakteristika
Vrednost
OpisDSF090-4
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Podvržen (uredbi) OEEONo
Polnjenje olja [l]3.00 L
Power connectionsScrew 4.8 mm
Preizkusni dif. [bar] [maks.]37 bar
Preizkusni HP [bar] [maks.]53.6 bar
Preizkusni LP [bar] [maks.]36.7 bar
Premer [mm]243 mm
Product lineCommercial Compressors
Razred zaščite IPIP54 (with cable gland)
Referenca za olje185SL
Reguliranje pretokaFixed speed
rekuperacija toplote400 V
RLA17.1 A
Shipped instructionsInstallation instructions
Shipped mountingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oilInitial oil charge
Širina [mm]230.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovHermetic compressors
Skupna višina [mm]485.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEULUKCA
Spodnja vrednost območja napetosti pri 50 Hz [V]360 V
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]414 V
Št. dokumenta SCIPbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Številka modelaDSF090A4ALB
Številka sheme8560176
Število zagonov na uro [maks.]12
Tehnika blagovne znamkeScroll compressor
TehnologijaScroll
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm]1,47 Ohm
Uporaba segmentaAir conditioning
Vbrizgavanje tekočineNo
Velikost cevi priključka tlačna stran [in]7/8 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in]1-1/8 in
Velikost priključka na izpustu [in]7/8 in
Velikost sesalnegapriključka [in]1-1/8 in
Višina izpustnega priključka [mm]451 mm
Višina od osnovne plošče [mm]470 mm
Višina sesalnega priključka [mm]235 mm
Viskoznost [cP]40.0 cP
Visoka vrednost območja napetosti pri 50 Hz [V]440 V
Visoka vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]506 V
Vrsta izdelkaDSF090
Vrsta priključkaBrazed
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa61.75 Kilogram
Neto masa58 Kilogram
Volume0.1 Cubic meter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424542092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm