Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSF270A3AAA

120H1610

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaDSF
EkonomizatorNo
EU RoHS izjeme6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS izjeme7.17.38.18.3.1
Faza3
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Frekvenca [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Gibna prostornina [cm3]227.60 cm³
Glass mountingThreaded
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume2.9 L
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min]3500 rpm
Hladilna tekočinaR32
IDVYes
Ime izdelkaScroll compressor DSF
Klasifikacija puščanja230 V
Količina v pakiranju6
Konfiguracijska kodaSingle
Low Side TS Max51.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume27.5 L
LRA471 A
LRA LST 60Hz [A]15.00 kg
Maksimalni delovni tok [MOC]96 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF270-3-AA-INDUST
Material priključka za sesanje-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Motor protectionElectronic protection module, 24 V ac
Napajanje kompresorja [V]208-230/3/60
Navor GP LP [Nm]15 N-m
Navor napajanja [Nm]3.00 N-m
Navor odtoka za olje [Nm]35 N-m
Navor ozemljitve [Nm]4.00 N-m
Navor stekla [Nm]50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]208 V
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Karakteristika
Vrednost
Odtok za olje1/4'' flare
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
OpisDSF270-3
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Podvržen (uredbi) OEEONo
Polnjenje olja [l]6.10 L
Power connectionsStud M5
Preizkusni dif. [bar] [maks.]37 bar
Preizkusni HP [bar] [maks.]53.6 bar
Preizkusni LP [bar] [maks.]34.3 bar
Premer [mm]318 mm
Product lineCommercial Compressors
Razred zaščite IPIP54 (with cable gland)
Referenca za olje185SL
Reguliranje pretokaFixed speed
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA70 A
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovHermetic compressors
Skupna višina [mm]653.0 mm
SoglasjeCEULUKCA
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]187 V
Številka modelaDSF270A3AAA
Številka sheme8556208
Število zagonov na uro [maks.]12
Tehnika blagovne znamkeScroll compressor
TehnologijaScroll
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm]0.16 Ohm
Uporaba segmentaAir conditioning
Vbrizgavanje tekočineNo
Velikost cevi priključka tlačna stran [in]1-1/8 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in]1-5/8 in
Velikost priključka na izpustu [in]1-1/8 in
Velikost sesalnegapriključka [in]1-5/8 in
Višina izpustnega priključka [mm]618 mm
Višina sesalnega priključka [mm]302 mm
Viskoznost [cP]40.0 cP
Visoka vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]253 V
Vrsta izdelkaDSF270
Vrsta priključkaBrazed
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa112 Kilogram
Neto masa112 Kilogram
Volume839.04 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424285296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm