Danfoss logo
SH180 SH240 SH295 DSH240 DSH295 - 8556089

Scroll compressor, DSH294A9AAA

120H1233

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaDSH
EkonomizatorNo
Faza3
Fitting standardODF
Frekvenca [Hz]60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Gibna prostornina [cm3]269.00 cm³
Glass mountingThreaded
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume2.5 L
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min]3500 rpm
Hladilna tekočinaR410A
Ime izdelkaScroll compressor DSH
Klasifikacija puščanja380 V
Količina v pakiranju6
Konfiguracijska kodaSingle
Low Side TS Max52.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume28.5 L
LRA310 A
LRA LST 60Hz [A]13.50 kg
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Material priključka za sesanje-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Motor protectionElectronic protection module, 24 V ac
Namestitveni navor [Nm]21.00 N-m
Napajanje kompresorja [V]380-400/3/60
Navor napajanja [Nm]3.00 N-m
Navor ozemljitve [Nm]4.00 N-m
Navor stekla [Nm]50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]380 V
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Odtok za olje1/4'' flare
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Karakteristika
Vrednost
Oil typePOE
OpisDSH294-9
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Podvržen (uredbi) OEEONo
Polnjenje olja [l]6.10 L
Power connectionsStud M5
Preizkusni dif. [bar] [maks.]37 bar
Preizkusni HP [bar] [maks.]48.7 bar
Preizkusni LP [bar] [maks.]34.3 bar
Premer [mm]318 mm
Product lineCommercial Compressors
Razred zaščite IPIP54 (with cable gland)
Referenca za olje160SZ
Reguliranje pretokaFixed speed
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA51.4 A
Shipped instructionsInstallation instructions
Shipped moduleElectronic protection module mounted in terminal box
Shipped oilInitial oil charge
Skupina izdelkovHermetic compressors
Skupna višina [mm]683.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]342 V
Št. dokumenta SCIP93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
Številka modelaDSH294A9AAA
Številka sheme8556089c
Število zagonov na uro [maks.]12
Tehnika blagovne znamkeScroll compressor
TehnologijaScroll
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm]0.36 Ohm
Uporaba segmentaAir conditioning
Velikost cevi priključka tlačna stran [in]1-1/8 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in]1-5/8 in
Velikost priključka na izpustu [in]1-1/8 in
Velikost sesalnegapriključka [in]1-5/8 in
Višina izpustnega priključka [mm]648 mm
Višina sesalnega priključka [mm]331 mm
Viskoznost [cP]32.0 cP
Visoka vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]418 V
Vrsta izdelkaDSH294
Vrsta priključkaBrazed
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa117.83 Kilogram
Neto masa111 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm