Danfoss logo
DSH184-4, DSF200-4 - 8560234

Scroll compressor, DSH184A4ALC

120H1223

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Priporočena zamenjava: 120H1562

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DružinaDSH
EkonomizatorNo
EU RoHS izjeme6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS izjeme7.17.38.18.3.1
Faza3
Fitting standardODF
Frekvenca [Hz]50/60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Gibna prostornina [cm3]170.30 cm³
Glass mountingThreaded
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume0.7 L
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min]2900 rpm
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min]3500 rpm
Hladilna tekočinaR410AR452BR454B
IDVYes
Ime izdelkaScroll compressor DSH
Ime izdelka v dokumentu SCIPCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Klasifikacija puščanja460 V
Količina v pakiranju8
Konfiguracijska kodaSingle
Low Side TS Max55.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume13.9 L
LRA197 A
LRA LST 60Hz [A]10.00 kg
Maksimalni delovni tok [MOC]36 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4AL-INDUST
Material priključka za sesanje-
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC38.6 A
Motor protectionInternal overload protector
Namestitveni navor [Nm]15.00 N-m
Napajanje kompresorja [V]380-415/3/50 460/3/60
Navor napajanja [Nm]3.00 N-m
Navor ozemljitve [Nm]2.00 N-m
Navor stekla [Nm]50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V]380 V
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]460 V
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Oil equalization1-3/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Karakteristika
Vrednost
OpisDSH184-4 (Old)
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Podvržen (uredbi) OEEONo
Polnjenje olja [l]3.60 L
Power connectionsScrew 4.8 mm
Preizkusni dif. [bar] [maks.]37 bar
Preizkusni HP [bar] [maks.]48.7 bar
Preizkusni LP [bar] [maks.]33.3 bar
Premer [mm]243 mm
Product lineCommercial Compressors
Razred zaščite IPIP54 (with cable gland)
Referenca za olje160SZ
Reguliranje pretokaFixed speed
rekuperacija toplote415 V
Replacement code120H1562
RLA27.6 A
Shipped instructionsInstallation instructions
Shipped mountingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oilInitial oil charge
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovHermetic compressors
Skupna višina [mm]555.0 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEULUKCA
Spodnja vrednost območja napetosti pri 50 Hz [V]342 V
Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]414 V
Št. dokumenta SCIPbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Številka modelaDSH184A4ALC
Številka sheme8560234
Število zagonov na uro [maks.]12
Tehnika blagovne znamkeScroll compressor
TehnologijaScroll
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm]0.83 Ohm
Uporaba segmentaAir conditioning
Vbrizgavanje tekočineNo
Velikost cevi priključka tlačna stran [in]7/8 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in]1-3/8 in
Velikost priključka na izpustu [in]7/8 in
Velikost sesalnegapriključka [in]1-3/8 in
Višina izpustnega priključka [mm]525 mm
Višina sesalnega priključka [mm]300 mm
Viskoznost [cP]32.0 cP
Visoka vrednost območja napetosti pri 50 Hz [V]457 V
Visoka vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V]506 V
Vrsta izdelkaDSH184
Vrsta priključkaBrazed
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa76.12 Kilogram
Neto masa71.5 Kilogram
Volume0.097 Cubic meter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428667487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm