Scroll compressor, DSH090A4ALC
120H1183
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1183
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Blue |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Družina | DSH |
| Ekonomizator | No |
| EU RoHS izjeme | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS izjeme | 7.17.38.18.3.1 |
| Faza | 3 |
| Fitting standard | ODF |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 |
| Gauge port HP | None |
| Gibna prostornina [cm3] | 88.40 cm³ |
| Glass mounting | Threaded |
| High Side TS Max | 150.0 °C |
| High Side TS Min | -35.0 °C |
| High Side Volume | 0.7 L |
| Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] | 2900 rpm |
| Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] | 3500 rpm |
| Hladilna tekočina | R410AR452BR454B |
| IDV | Yes |
| Ime izdelka | Scroll compressor DSH |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Klasifikacija puščanja | 460 V |
| Količina v pakiranju | 8 |
| Konfiguracijska koda | Single |
| Low Side TS Max | 55.0 °C |
| Low Side TS Min | -35.0 °C |
| Low Side Volume | 11.7 L |
| LRA | 98 A |
| LRA LST 60Hz [A] | 8.00 kg |
| Maksimalni delovni tok [MOC] | 19 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH090-4AL-INDUST |
| Material priključka za sesanje | - |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| MCC | 22 A |
| Motor protection | Internal overload protector |
| Namestitveni navor [Nm] | 15.00 N-m |
| Napajanje kompresorja [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Navor napajanja [Nm] | 3.00 N-m |
| Navor ozemljitve [Nm] | 2.00 N-m |
| Navor stekla [Nm] | 50 N-m |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Nizka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Oil equalization | 1-3/4"Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis | DSH090-4 (Old) |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Polnjenje olja [l] | 3.00 L |
| Power connections | Screw 4.8 mm |
| Preizkusni dif. [bar] [maks.] | 37 bar |
| Preizkusni HP [bar] [maks.] | 48.7 bar |
| Preizkusni LP [bar] [maks.] | 33.3 bar |
| Premer [mm] | 243 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Razred zaščite IP | IP54 (with cable gland) |
| Referenca za olje | 160SZ |
| Reguliranje pretoka | Fixed speed |
| rekuperacija toplote | 415 V |
| Replacement code | 120H1512 |
| RLA | 14.3 A |
| Shipped instructions | Installation instructions |
| Shipped mounting | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| Shipped oil | Initial oil charge |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
| Skupna višina [mm] | 482.0 mm |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEULUKCA |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 50 Hz [V] | 342 V |
| Spodnja vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 414 V |
| Št. dokumenta SCIP | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Številka modela | DSH090A4ALC |
| Številka sheme | 8560004 |
| Število zagonov na uro [maks.] | 12 |
| Tehnika blagovne znamke | Scroll compressor |
| Tehnologija | Scroll |
| Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] | 1.47 Ohm |
| Uporaba segmenta | Air conditioning |
| Velikost cevi priključka tlačna stran [in] | 7/8 in |
| Velikost cevi sesalnega priključka [in] | 1-1/8 in |
| Velikost priključka na izpustu [in] | 7/8 in |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 1-1/8 in |
| Višina izpustnega priključka [mm] | 451 mm |
| Višina sesalnega priključka [mm] | 235 mm |
| Viskoznost [cP] | 32.0 cP |
| Visoka vrednost območja napetosti pri 50 Hz [V] | 457 V |
| Visoka vrednost območja napetosti pri 60 Hz [V] | 506 V |
| Vrsta izdelka | DSH090 |
| Vrsta priključka | Brazed |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 61.91 Kilogram |
| Neto masa | 58 Kilogram |
| Volume | 0.408 Cubic meter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424542771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |