097U0401
097U0401
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina vstavka [in] | 3.740 in |
| Dolžina vstavka [mm] | 95 mm |
| Električni priključek | Angular connector |
| Električni priključki, moški/ženski | Male and Female |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka | Oddajnik temperature |
| Izhodni signal | Current |
| Izhodni signal [mA] [Maks] | 20 mA |
| Izhodni signal [mA] [Min] | 4 mA |
| Količina v pakiranju | 13 kos |
| Maksimalna temperatura okolja [°C] | 85 °C |
| Maksimalna temperatura okolja [°F] | 185 °F |
| Material Description | MBT 155 Apply to 097U0268 |
| Material priključka | Stainless steel |
| Material priključkov | Stainless steel |
| Material zaščitne cevi | AISI 316 TI |
| Meritveno območje [°C] [Maks] | 100 °C |
| Meritveno območje [°C] [Min] | 0 °C |
| Meritveno območje [°F] [Maks] | 212 °F |
| Meritveno območje [°F] [Min] | 32 °F |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Območje nastavitve pretvornika [°F] [Maks] | 212 °F |
| Območje nastavitvepretvornika [°C] [Maks] | 100 °C |
| Območje nastavitvepretvornika [°C] [Min] | 0 °C |
| Območje nastavitvepretvornika [°F] [Min] | 32 °F |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | MBT 155 Apply to 097U0268 |
| Premer zaščitne cevi [in] | 0.236 in |
| Premer zaščitne cevi [mm] | 6.0 mm |
| Procesni priključek, moški/ženski | Male |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Tipala |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CE |
| Standard priključka | ISO 228 |
| Standard tipalnega elementa | ISO 60751 |
| Standardni električni priključek | EN 175301-803-A |
| Standardni procesni priključek | ISO 1179-2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 200 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 392 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
| Tipalni element [kos] | 1 kos |
| Toleranca tipalnega elementa | Razred B |
| Upor tipalnega elementa [Ohm] | 1000 Ohm |
| Velikost električnega priključka | Pg 9 |
| Velikost procesnega priključka | 1/4 |
| Vložek tipala | Exchangeable |
| Vrsta izdelka | MBT 155 |
| Vrsta pretvornika | Integrated |
| Vrsta priključka | G |
| Vrsta procesnega priključka | G |
| Vrsta tipalnega elementa | Pt |
| Vrsta vstavka | Fixed |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP65 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.118 Kilogram |
| Neto masa | 0.108 Kilogram |
| Volume | 0.495 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255140986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |