Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0399

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina vstavka [in]3.940 in
Dolžina vstavka [mm]100 mm
Električni priključekAngular connector
Električni priključki, moški/ženskiMale and Female
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaOddajnik temperature
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju13 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C]85 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]185 °F
Material DescriptionMBT 155 Apply to 097U7151
Material priključkaStainless steel
Material priključkovStainless steel
Material zaščitne ceviAISI 316 TI
Meritveno območje [°C] [Maks]200 °C
Meritveno območje [°C] [Min]0 °C
Meritveno območje [°F] [Maks]392 °F
Meritveno območje [°F] [Min]32 °F
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Maks]392 °F
Območje nastavitvepretvornika [°C] [Maks]200 °C
Območje nastavitvepretvornika [°C] [Min]0 °C
Območje nastavitvepretvornika [°F] [Min]32 °F
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteMBT 155 Apply to 097U7151
Premer zaščitne cevi [in]0.236 in
Premer zaščitne cevi [mm]6.0 mm
Karakteristika
Vrednost
Procesni priključek, moški/ženskiMale
Product lineSensing Solutions
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Standard priključkaISO 228
Standard tipalnega elementaISO 60751
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Standardni procesni priključekISO 228-1-A
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperaturni razpon [°C] [Maks]200 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Tipalni element [kos]1 kos
Toleranca tipalnega elementaRazred B
Upor tipalnega elementa [Ohm]1000 Ohm
Velikost električnega priključkaPg 9
Velikost procesnega priključka1/4
Vložek tipalaExchangeable
Vrsta pretvornikaIntegrated
Vrsta priključkaG
Vrsta procesnega priključkaG
Vrsta tipalnega elementaPt
Vrsta vstavkaFixed
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.117 Kilogram
Neto masa0.107 Kilogram
Volume0.495 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255140849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm