Danfoss logo
MBT155, Pg 9, G3-4

097U0249

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina vstavka [in]3.940 in
Dolžina vstavka [mm]100 mm
Električni priključekAngular connector
Električni priključki, moški/ženskiMale and Female
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelkaOddajnik temperature
Izhodni signalCurrent
Izhodni signal [mA] [Maks]20 mA
Izhodni signal [mA] [Min]4 mA
Količina v pakiranju13 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C]85 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F]185 °F
Material DescriptionAccessory Temp Sensor insert MBT155
Material priključkaStainless steel
Material priključkovStainless steel
Material zaščitne ceviAISI 316 TI
Meritveno območje [°C] [Maks]200 °C
Meritveno območje [°C] [Min]-50 °C
Meritveno območje [°F] [Maks]392 °F
Meritveno območje [°F] [Min]-58 °F
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Maks]392 °F
Območje nastavitvepretvornika [°C] [Maks]200 °C
Območje nastavitvepretvornika [°C] [Min]0 °C
Območje nastavitvepretvornika [°F] [Min]32 °F
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteMBT 155-100mm
Premer zaščitne cevi [in]0.236 in
Premer zaščitne cevi [mm]6.0 mm
Procesni priključek, moški/ženskiMale
Karakteristika
Vrednost
Product lineSensing Solutions
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Standard priključkaISO 228
Standard tipalnega elementaISO 60751
Standardni električni priključekEN 175301-803-A
Standardni procesni priključekISO 1179-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperaturni razpon [°C] [Maks]200 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min]-50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]392 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-58 °F
Tipalni element [kos]1 kos
Toleranca tipalnega elementaRazred B
Upor tipalnega elementa [Ohm]1000 Ohm
Velikost električnega priključkaPg 11
Velikost procesnega priključka1/4
Vložek tipalaExchangeable
Vrsta izdelkaMBT 155
Vrsta pretvornikaIntegrated
Vrsta priključkaG
Vrsta procesnega priključkaG
Vrsta tipalnega elementaPt
Vrsta vstavkaFixed
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP65

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.125 Kilogram
Neto masa0.107 Kilogram
Volume0.495 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162461266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm