Danfoss logo
BOCK, HA12P/90-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HA12P/90-4, Semi-hermetic air cooled

097B14558

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14558

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Anti-vibration padsYes
BarvaBlue (standard)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]12.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Faza3
Frequency Hz50
Hladilna tekočinaR22
Ime izdelkaReciprocating compressor HA
Legacy BOCK ID14558
Length (mm)439.00000
Material DescriptionCompressor HA12P/90-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Motor protectionINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Napajanje kompresorja [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Oil pressure safety switchNo
Karakteristika
Vrednost
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub A46
OpisCompressor HA12P/90-4 Service
Oznaka vrsteHA12P/90-4
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineDanfoss BOCK®
Razred IPIP44
Skupina izdelkovSemi-hermetic compressors
Standard za pridobitev soglasjaNo
Številka modelaHA12P/90-4
Suction connection size [mm]12.00 mm
TehnologijaSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
Valj2
Velikost priključka na izpustu [in]1/2 in
Velikost sesalnegapriključka [in]1/2 in
Vrsta izdelkaHA12P
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaBOCK

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa62.8 Kilogram
Neto masa53.4 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume152.46 Liter
EAN/UPC5715162573655