BOCK, HA12P/75-4, Semi-hermetic air cooled
097B14557
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14557
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
097B14557
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Barva | Blue (standard) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Faza | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Hladilna tekočina | R22 |
| Ime izdelka | Reciprocating compressor HA |
| Legacy BOCK ID | 14557 |
| Length (mm) | 439.00000 |
| Material Description | Compressor HA12P/75-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Motor protection | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Napajanje kompresorja [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Oil pressure safety switch | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oil sump heater | No |
| Oil type | BOCKlub A46 |
| Opis | Compressor HA12P/75-4 Service |
| Oznaka vrste | HA12P/75-4 |
| Oznaka ZDA EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Razred IP | IP44 |
| Skupina izdelkov | Semi-hermetic compressors |
| Standard za pridobitev soglasja | No |
| Številka modela | HA12P/75-4 |
| Suction connection size [mm] | 12.00 mm |
| Tehnologija | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Valj | 2 |
| Velikost priključka na izpustu [in] | 1/2 in |
| Velikost sesalnegapriključka [in] | 1/2 in |
| Vrsta izdelka | HA12P |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka | BOCK |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 62 Kilogram |
| Neto masa | 52.6 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 152.46 Liter |
| EAN/UPC | 5715162573662 |