Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX20, aluminum

BOCK, FKX20/145 TK, Vehicle compressor

097B14331

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14331

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaNot painted
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]16.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Ime izdelkaReciprocating compressor FK
Ime izdelka v dokumentu SCIPFK(X)20/…. - series
Legacy BOCK ID14331
Length (mm)235.00000
Material DescriptionCompressor FKX20/145 TK Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Napajanje kompresorja [V]w/o motor
Oil sump heaterNo
Karakteristika
Vrednost
Oil typeBOCKlub E55
OpisCompressor FKX20/145 TK Service
Oznaka vrsteFKX20/145 TK
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineDanfoss BOCK®
Skupina izdelkovOpen type compressors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
Standard za pridobitev soglasjaNo
Številka modelaFKX20/145 TK
Suction connection size [mm]16.00 mm
TehnologijaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Valj2
Velikost priključka na izpustu [in]5/8 in
Velikost sesalnegapriključka [in]5/8 in
Vrsta izdelkaFKX20
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaBOCK

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa22.8 Kilogram
Neto masa14.4 Kilogram
Volume135.828 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162853436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm