Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX50, aluminum

BOCK, FKX50/660 N, Vehicle compressor

097B13875

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13875
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaNot painted
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsSoldering
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Ime izdelkaReciprocating compressor FK
Ime izdelka v dokumentu SCIPFK(X)50/…. - series
Intermediate flange/adapterNo
Komentarji o priključku na dotok2 connections
Legacy BOCK ID13875
Length (mm)432.00000
Material DescriptionCompressor FKX50/660 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Napajanje kompresorja [V]w/o motor
Karakteristika
Vrednost
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub E55
OpisCompressor FKX50/660 N Service
Oznaka vrsteFKX50/660 N
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineDanfoss BOCK®
Skupina izdelkovOpen type compressors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Št. dokumenta SCIP94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
Standard za pridobitev soglasjaNo
Številka modelaFKX50/660 N
Suction connection size [mm]35.00 mm
TehnologijaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Valj6
Velikost priključka na izpustu [in]1-3/8 in
Velikost sesalnegapriključka [in]1-3/8 in
Vrsta izdelkaFKX50
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaBOCK

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa54.7 Kilogram
Neto masa42.8 Kilogram
Volume237.223 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162852910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm