Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F2

BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor

097B11724

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11724

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBlue (standard)
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection commentsStandard
Discharge connection commentsWelding
Discharge connection size [mm]19.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Hladilna tekočinaR717
Ime izdelkaReciprocating compressor F
Legacy BOCK ID11724
Length (mm)285.00000
Material DescriptionCompressor F2 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Karakteristika
Vrednost
Napajanje kompresorja [V]w/o motor
Oil sump heaterNo
Oil typeKC68
OpisCompressor F2 NH3 Service
Oznaka vrsteF2 NH3
Oznaka ZDA EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineDanfoss BOCK®
Skupina izdelkovOpen type compressors
Standard za pridobitev soglasjaNo
Številka modelaF2 NH3
Suction connection size [mm]19.00 mm
TehnologijaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Valj2
Vrsta izdelkaF2
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaBOCK

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa26.6 Kilogram
Neto masa18 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume37.884 Liter
EAN/UPC5715162578544