PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
095C0158
Koda modela: PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
Vijačni kompresor Palladio
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Tip izdelka: PALLADIO
Serija: Komp. vijačni kompr., serija K
Temperaturni razpon: Uporaba pri zelo visokih temp
Različica:
Hladilno sredstvo: Napolnjen z HC mazivom
Volumetrično razmerje: Volumetrično razmerje 3,2
Nominalni premik: 560 m³/h
Velikost motorja: 160 kW
Napajanje: 400V/3/50Hz SD
Nadzor zmogljivosti: Inverter pogon - I
Odobritev: CE
Vrsta priključkov: Sesalni vent., izpustni vent
Premer priključkov: 108-80 mm
Solenoidna tuljava: No
Crankazni grelec: 230 VAC
Motor protection: INT69 E2 - spremenljiva hitr
Ekonomizator:
Priključek za hlajenje olja: Dodatni komplet za hlaj. olja
Priključek za stikalo nivoja olja: 230/110 VAC HT
Prehod za stikalo pretoka olja: Ne
Začetna oprema: D.O.L. začetni komplet
Barva: Danfoss RAL barva
Vrsta embalaže: Leseno ohišje
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Tip izdelka: PALLADIO
Serija: Komp. vijačni kompr., serija K
Temperaturni razpon: Uporaba pri zelo visokih temp
Različica:
Hladilno sredstvo: Napolnjen z HC mazivom
Volumetrično razmerje: Volumetrično razmerje 3,2
Nominalni premik: 560 m³/h
Velikost motorja: 160 kW
Napajanje: 400V/3/50Hz SD
Nadzor zmogljivosti: Inverter pogon - I
Odobritev: CE
Vrsta priključkov: Sesalni vent., izpustni vent
Premer priključkov: 108-80 mm
Solenoidna tuljava: No
Crankazni grelec: 230 VAC
Motor protection: INT69 E2 - spremenljiva hitr
Ekonomizator:
Priključek za hlajenje olja: Dodatni komplet za hlaj. olja
Priključek za stikalo nivoja olja: 230/110 VAC HT
Prehod za stikalo pretoka olja: Ne
Začetna oprema: D.O.L. začetni komplet
Barva: Danfoss RAL barva
Vrsta embalaže: Leseno ohišje
095C0158
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost | Opis |
|---|---|---|
| Approval | C | CE |
| Bruto masa KG | 938 | |
| Colour | D | Danfoss RAL barva |
| Connections diameter | O | 108-80 mm |
| Connections type | R | Sesalni vent., izpustni vent |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Dodatni 3 | X | N/A |
| Economizer | E | Komplet za povezavo ekonomiz |
| Extra 1 | X | N/A |
| Extra 2 | X | N/A |
| HELP CHAR | X | |
| Krmiljenje kapacitete | I | Inverter pogon - I |
| Material Description | KZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX | |
| Modelcode01 | PALKZ3FW0560QDIC | |
| Modelcode02 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| Motor protection | H | INT69 E2 - spremenljiva hitr |
| Motor size | Q | 160 kW |
| Neto masa KG | 853 | |
| Nominal displacement | 0560 | 560 m³/h |
| Oil cooling port | C | Dodatni komplet za hlaj. olja |
| Oil flow switch port | Z | Ne |
Karakteristika | Vrednost | Opis |
|---|---|---|
| Oil level switch port | H | 230/110 VAC HT |
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Leseno ohišje |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Power supply | D | 400V/3/50Hz SD |
| Product Class | LOS | LOS |
| Product Group | E62 | E62 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) |
| Različica | 3 | Zunanja inverter različica |
| Refrigerant | F | Napolnjen z HC mazivom |
| Series | K | Komp. vijačni kompr., serija K |
| Skupina izdelkov | Configurable Products & Variants | |
| Solenoid coil | Z | No |
| Starting kit | B | D.O.L. začetni komplet |
| STAT GROUP | 00642 | 00642 |
| Temperature range | Z | Uporaba pri zelo visokih temp |
| Tip izdelka | PAL | PALLADIO |
| Typecode Part 1 | KZ3FW0560QDIC | |
| Typecode Part 2 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Volumetric ratio | W | Volumetrično razmerje 3,2 |
| Vrsta izdelka | PAL |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 938 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 853 Kilogram |