Danfoss logo
PALKS1RH0410NDICROZAZLZBCZGWXXX-product-details

PALKS1RH0410NDICROZAZLZBCZGWXXX

095C0157

Koda modela: PALKS1RH0410NDICROZAZLZBCZGWXXX

Vijačni kompresor Palladio
KS1RH0410NDIC ROZAZLZBCZGWXXX
----------------------------------------
Tip izdelka: PALLADIO
Serija: Komp. vijačni kompr., serija K
Temperaturni razpon: Standardna temp. aplikacija
Različica:
Hladilno sredstvo: Napolnjen z HFC mazivom - R
Volumetrično razmerje: Volumetrično razmerje 2,6
Nominalni premik: 410 m³/h
Velikost motorja: 125 kW
Napajanje: 400V/3/50Hz SD
Nadzor zmogljivosti: Inverter pogon - I
Odobritev: CE
Vrsta priključkov: Sesalni vent., izpustni vent
Premer priključkov: 108-80 mm
Solenoidna tuljava: No
Crankazni grelec: 230 VAC
Motor protection: Ne
Ekonomizator:
Priključek za hlajenje olja: Ne
Priključek za stikalo nivoja olja: 230/110 VAC
Prehod za stikalo pretoka olja: 10 l/min
Začetna oprema: Ne
Barva: 7034 grey ral colour
Vrsta embalaže: Leseno ohišje

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Opis
ApprovalCCE
Bruto masa KG972
ColourG7034 grey ral colour
Connections diameterO108-80 mm
Connections typeRSesalni vent., izpustni vent
Crankase heaterA230 VAC
Cross-Plant Configurable MaterPALPAL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division9595
Dodatni 3XN/A
EconomizerLKomplet za priključek vbrizga
Extra 1XN/A
Extra 2XN/A
HELP CHARX
Krmiljenje kapaciteteIInverter pogon - I
Material DescriptionKS1RH0410NDICROZAZLZBCZGWXXX
Modelcode01PALKS1RH0410NDIC
Modelcode02ROZAZLZBCZGWXXX
Motor protectionZNe
Motor sizeN125 kW
Neto masa KG887
Nominal displacement0410410 m³/h
Oil cooling portZNe
Oil flow switch portC10 l/min
Karakteristika
Vrednost
Opis
Oil level switch portB230/110 VAC
Packagin length0 mm
Packaging Height0 mm
Packaging typeWLeseno ohišje
Packaging Width0 mm
Power supplyD400V/3/50Hz SD
Product ClassX72X72
Product GroupE60E60
Product linePalladio
Product View (Switch)GLBLGlobal (Standard)
Različica1Integrirana inverter različica
RefrigerantRNapolnjen z HFC mazivom - R
SeriesKKomp. vijačni kompr., serija K
Skupina izdelkovConfigurable Products & Variants
Solenoid coilZNo
Starting kitZNe
STAT GROUP0059200592
Temperature rangeSStandardna temp. aplikacija
Tip izdelkaPALPALLADIO
Typecode Part 1KS1RH0410NDIC
Typecode Part 2ROZAZLZBCZGWXXX
VC Revision0000
Volumetric ratioHVolumetrično razmerje 2,6
Vrsta izdelkaPAL

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa972 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa887 Kilogram