Danfoss logo
PALKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX-product-details

PALKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX

095C0156

Koda modela: PALKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX

Vijačni kompresor Palladio
KS3NH0810QDIC FOZAHZZBZBDWXXX
----------------------------------------
Tip izdelka: PALLADIO
Serija: Komp. vijačni kompr., serija K
Temperaturni razpon: Standardna temp. aplikacija
Različica:
Hladilno sredstvo: Napolnjen z HFO mazivom - N
Volumetrično razmerje: Volumetrično razmerje 2,6
Nominalni premik: 810 m³/h
Velikost motorja: 160 kW
Napajanje: 400V/3/50Hz SD
Nadzor zmogljivosti: Inverter pogon - I
Odobritev: CE
Vrsta priključkov: Sesalni ventil, izpustna puša
Premer priključkov: 108-80 mm
Solenoidna tuljava: No
Crankazni grelec: 230 VAC
Motor protection: INT69 E2 - spremenljiva hitr
Ekonomizator:
Priključek za hlajenje olja: Ne
Priključek za stikalo nivoja olja: 230/110 VAC
Prehod za stikalo pretoka olja: Ne
Začetna oprema: D.O.L. začetni komplet
Barva: Danfoss RAL barva
Vrsta embalaže: Leseno ohišje

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Opis
ApprovalCCE
Bruto masa KG1118
ColourDDanfoss RAL barva
Connections diameterO108-80 mm
Connections typeFSesalni ventil, izpustna puša
Crankase heaterA230 VAC
Cross-Plant Configurable MaterPALPAL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division9595
Dodatni 3XN/A
EconomizerZNe
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Extra 1XN/A
Extra 2XN/A
HELP CHARX
Krmiljenje kapaciteteIInverter pogon - I
Material DescriptionKS3NH0810QDICFOZAHZZBZBDWXXX
Modelcode01PALKS3NH0810QDIC
Modelcode02FOZAHZZBZBDWXXX
Motor protectionHINT69 E2 - spremenljiva hitr
Motor sizeQ160 kW
Neto masa KG1033
Nominal displacement0810810 m³/h
Oil cooling portZNe
Oil flow switch portZNe
Oil level switch portB230/110 VAC
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Opis
Packagin length0 mm
Packaging Height0 mm
Packaging typeWLeseno ohišje
Packaging Width0 mm
Podvržen (uredbi) OEEONo
Power supplyD400V/3/50Hz SD
Product Class4T54T5
Product GroupE60E60
Product linePalladio
Product View (Switch)GLBLGlobal (Standard)
Različica3Zunanja inverter različica
RefrigerantNNapolnjen z HFO mazivom - N
SeriesKKomp. vijačni kompr., serija K
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovConfigurable Products & Variants
Solenoid coilZNo
Starting kitBD.O.L. začetni komplet
STAT GROUP0060900609
Temperature rangeSStandardna temp. aplikacija
Tip izdelkaPALPALLADIO
Typecode Part 1KS3NH0810QDIC
Typecode Part 2FOZAHZZBZBDWXXX
VC Revision0000
Volumetric ratioHVolumetrično razmerje 2,6
Vrsta izdelkaPAL
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1118 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa1033 Kilogram