PALKS3NW0720PDICFOZAHZZZZBDWXXX
095C0154
Koda modela: PALKS3NW0720PDICFOZAHZZZZBDWXXX
Vijačni kompresor Palladio
KS3NW0720PDIC FOZAHZZZZBDWXXX
----------------------------------------
Tip izdelka: PALLADIO
Serija: Komp. vijačni kompr., serija K
Temperaturni razpon: Standardna temp. aplikacija
Različica:
Hladilno sredstvo: Napolnjen z HFO mazivom - N
Volumetrično razmerje: Volumetrično razmerje 3,2
Nominalni premik: 720 m³/h
Velikost motorja: 150 kW
Napajanje: 400V/3/50Hz SD
Nadzor zmogljivosti: Inverter pogon - I
Odobritev: CE
Vrsta priključkov: Sesalni ventil, izpustna puša
Premer priključkov: 108-80 mm
Solenoidna tuljava: No
Crankazni grelec: 230 VAC
Motor protection: INT69 E2 - spremenljiva hitr
Ekonomizator:
Priključek za hlajenje olja: Ne
Priključek za stikalo nivoja olja: Ne
Prehod za stikalo pretoka olja: Ne
Začetna oprema: D.O.L. začetni komplet
Barva: Danfoss RAL barva
Vrsta embalaže: Leseno ohišje
KS3NW0720PDIC FOZAHZZZZBDWXXX
----------------------------------------
Tip izdelka: PALLADIO
Serija: Komp. vijačni kompr., serija K
Temperaturni razpon: Standardna temp. aplikacija
Različica:
Hladilno sredstvo: Napolnjen z HFO mazivom - N
Volumetrično razmerje: Volumetrično razmerje 3,2
Nominalni premik: 720 m³/h
Velikost motorja: 150 kW
Napajanje: 400V/3/50Hz SD
Nadzor zmogljivosti: Inverter pogon - I
Odobritev: CE
Vrsta priključkov: Sesalni ventil, izpustna puša
Premer priključkov: 108-80 mm
Solenoidna tuljava: No
Crankazni grelec: 230 VAC
Motor protection: INT69 E2 - spremenljiva hitr
Ekonomizator:
Priključek za hlajenje olja: Ne
Priključek za stikalo nivoja olja: Ne
Prehod za stikalo pretoka olja: Ne
Začetna oprema: D.O.L. začetni komplet
Barva: Danfoss RAL barva
Vrsta embalaže: Leseno ohišje
095C0154
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost | Opis |
|---|---|---|
| Approval | C | CE |
| Bruto masa KG | 1118 | |
| Colour | D | Danfoss RAL barva |
| Connections diameter | O | 108-80 mm |
| Connections type | F | Sesalni ventil, izpustna puša |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Dodatni 3 | X | N/A |
| Economizer | Z | Ne |
| EU RoHS izjeme | No | |
| EU RoHS izjeme | No | |
| Extra 1 | X | N/A |
| Extra 2 | X | N/A |
| HELP CHAR | X | |
| Krmiljenje kapacitete | I | Inverter pogon - I |
| Material Description | KS3NW0720PDICFOZAHZZZZBDWXXX | |
| Modelcode01 | PALKS3NW0720PDIC | |
| Modelcode02 | FOZAHZZZZBDWXXX | |
| Motor protection | H | INT69 E2 - spremenljiva hitr |
| Motor size | P | 150 kW |
| Neto masa KG | 1033 | |
| Nominal displacement | 0720 | 720 m³/h |
| Oil cooling port | Z | Ne |
| Oil flow switch port | Z | Ne |
| Oil level switch port | Z | Ne |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost | Opis |
|---|---|---|
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Leseno ohišje |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No | |
| Power supply | D | 400V/3/50Hz SD |
| Product Class | 4T5 | 4T5 |
| Product Group | E60 | E60 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) |
| Različica | 3 | Zunanja inverter različica |
| Refrigerant | N | Napolnjen z HFO mazivom - N |
| Series | K | Komp. vijačni kompr., serija K |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope | |
| Skladnost z EU RoHS | Yes | |
| Skupina izdelkov | Configurable Products & Variants | |
| Solenoid coil | Z | No |
| Starting kit | B | D.O.L. začetni komplet |
| STAT GROUP | 00608 | 00608 |
| Temperature range | S | Standardna temp. aplikacija |
| Tip izdelka | PAL | PALLADIO |
| Typecode Part 1 | KS3NW0720PDIC | |
| Typecode Part 2 | FOZAHZZZZBDWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Volumetric ratio | W | Volumetrično razmerje 3,2 |
| Vrsta izdelka | PAL | |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1118 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 1033 Kilogram |