PALKS2RW0480P24CMAAAAZZZZZDWXXX
095C0146
Koda modela: PALKS2RW0480P24CMAAAAZZZZZDWXXX
Vijačni kompresor Palladio
KS2RW0480P24C MAAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Tip izdelka: PALLADIO
Serija: Komp. vijačni kompr., serija K
Temperaturni razpon: Standardna temp. aplikacija
Različica:
Hladilno sredstvo: Napolnjen z HFC mazivom - R
Volumetrično razmerje: Volumetrično razmerje 3,2
Nominalni premik: 480 m³/h
Velikost motorja: 150 kW
Napajanje: 690V/3/60Hz SD
Nadzor zmogljivosti: 4 koraki
Odobritev: CE
Vrsta priključkov: Sesalna puša, izpustna puša
Premer priključkov: 80-67 mm
Solenoidna tuljava: 230 VAC
Crankazni grelec: 230 VAC
Motor protection: INT69 E1 - fiksna hitrost
Ekonomizator:
Priključek za hlajenje olja: Ne
Priključek za stikalo nivoja olja: Ne
Prehod za stikalo pretoka olja: Ne
Začetna oprema: Ne
Barva: Danfoss RAL barva
Vrsta embalaže: Leseno ohišje
KS2RW0480P24C MAAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Tip izdelka: PALLADIO
Serija: Komp. vijačni kompr., serija K
Temperaturni razpon: Standardna temp. aplikacija
Različica:
Hladilno sredstvo: Napolnjen z HFC mazivom - R
Volumetrično razmerje: Volumetrično razmerje 3,2
Nominalni premik: 480 m³/h
Velikost motorja: 150 kW
Napajanje: 690V/3/60Hz SD
Nadzor zmogljivosti: 4 koraki
Odobritev: CE
Vrsta priključkov: Sesalna puša, izpustna puša
Premer priključkov: 80-67 mm
Solenoidna tuljava: 230 VAC
Crankazni grelec: 230 VAC
Motor protection: INT69 E1 - fiksna hitrost
Ekonomizator:
Priključek za hlajenje olja: Ne
Priključek za stikalo nivoja olja: Ne
Prehod za stikalo pretoka olja: Ne
Začetna oprema: Ne
Barva: Danfoss RAL barva
Vrsta embalaže: Leseno ohišje
095C0146
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost | Opis |
|---|---|---|
| Approval | C | CE |
| Bruto masa KG | 906 | |
| Colour | D | Danfoss RAL barva |
| Connections diameter | A | 80-67 mm |
| Connections type | M | Sesalna puša, izpustna puša |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Dodatni 3 | X | N/A |
| Economizer | Z | Ne |
| EU RoHS izjeme | No | |
| EU RoHS izjeme | No | |
| Extra 1 | X | N/A |
| Extra 2 | X | N/A |
| HELP CHAR | X | |
| Krmiljenje kapacitete | 4 | 4 koraki |
| Material Description | KS2RW0480P24CMAAAAZZZZZDWXXX | |
| Modelcode01 | PALKS2RW0480P24C | |
| Modelcode02 | MAAAAZZZZZDWXXX | |
| Motor protection | A | INT69 E1 - fiksna hitrost |
| Motor size | P | 150 kW |
| Neto masa KG | 821 | |
| Nominal displacement | 0480 | 480 m³/h |
| Oil cooling port | Z | Ne |
| Oil flow switch port | Z | Ne |
| Oil level switch port | Z | Ne |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost | Opis |
|---|---|---|
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Leseno ohišje |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No | |
| Power supply | 2 | 690V/3/60Hz SD |
| Product Class | 1KH | 1KH |
| Product Group | E60 | E60 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) |
| Različica | 2 | Različica s fiksno hitrostjo |
| Refrigerant | R | Napolnjen z HFC mazivom - R |
| Series | K | Komp. vijačni kompr., serija K |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope | |
| Skladnost z EU RoHS | Yes | |
| Skupina izdelkov | Configurable Products & Variants | |
| Solenoid coil | A | 230 VAC |
| Starting kit | Z | Ne |
| STAT GROUP | 00599 | 00599 |
| Temperature range | S | Standardna temp. aplikacija |
| Tip izdelka | PAL | PALLADIO |
| Typecode Part 1 | KS2RW0480P24C | |
| Typecode Part 2 | MAAAAZZZZZDWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Volumetric ratio | W | Volumetrično razmerje 3,2 |
| Vrsta izdelka | PAL | |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 906 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 821 Kilogram |