Danfoss logo
KS2_410_480_560_view2

PALKS2RW0480KD4CRLAAAZZBZZDWXXX

095C0111

Koda modela: PALKS2RW0480KD4CRLAAAZZBZZDWXXX

Vijačni kompresor Palladio
KS2RW0480KD4C RLAAAZZBZZDWXXX
----------------------------------------
Tip izdelka: PALLADIO
Serija: Komp. vijačni kompr., serija K
Temperaturni razpon: Standardna temp. aplikacija
Različica:
Hladilno sredstvo: Napolnjen z HFC mazivom - R
Volumetrično razmerje: Volumetrično razmerje 3,2
Nominalni premik: 480 m³/h
Velikost motorja: 105 kW
Napajanje: 400V/3/50Hz SD
Nadzor zmogljivosti: 4 koraki
Odobritev: CE
Vrsta priključkov: Sesalni vent., izpustni vent
Premer priključkov: 105-80 mm
Solenoidna tuljava: 230 VAC
Crankazni grelec: 230 VAC
Motor protection: INT69 E1 - fiksna hitrost
Ekonomizator:
Priključek za hlajenje olja: Ne
Priključek za stikalo nivoja olja: 230/110 VAC
Prehod za stikalo pretoka olja: Ne
Začetna oprema: Ne
Barva: Danfoss RAL barva
Vrsta embalaže: Leseno ohišje

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Opis
ApprovalCCE
Bruto masa KG895
ColourDDanfoss RAL barva
Connections diameterL105-80 mm
Connections typeRSesalni vent., izpustni vent
Crankase heaterA230 VAC
Cross-Plant Configurable MaterPALPAL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division9595
Dodatni 3XN/A
EconomizerZNe
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Extra 1XN/A
Extra 2XN/A
HELP CHARX
Krmiljenje kapacitete44 koraki
Material DescriptionKS2RW0480KD4CRLAAAZZBZZDWXXX
Modelcode01PALKS2RW0480KD4C
Modelcode02RLAAAZZBZZDWXXX
Motor protectionAINT69 E1 - fiksna hitrost
Motor sizeK105 kW
Neto masa KG799
Nominal displacement0480480 m³/h
Oil cooling portZNe
Oil flow switch portZNe
Oil level switch portB230/110 VAC
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Opis
Packagin length0 mm
Packaging Height0 mm
Packaging typeWLeseno ohišje
Packaging Width0 mm
Podvržen (uredbi) OEEONo
Power supplyD400V/3/50Hz SD
Product Class1KH1KH
Product GroupE60E60
Product linePalladio
Product View (Switch)GLBLGlobal (Standard)
Različica2Različica s fiksno hitrostjo
RefrigerantRNapolnjen z HFC mazivom - R
SeriesKKomp. vijačni kompr., serija K
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovConfigurable Products & Variants
Solenoid coilA230 VAC
Starting kitZNe
STAT GROUP0059900599
Temperature rangeSStandardna temp. aplikacija
Tip izdelkaPALPALLADIO
Typecode Part 1KS2RW0480KD4C
Typecode Part 2RLAAAZZBZZDWXXX
VC Revision0000
Volumetric ratioWVolumetrično razmerje 3,2
Vrsta izdelkaPAL
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa895 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa799 Kilogram