PALKS2NH0560KD4CRLAAAZZZZZDWXXX
095C0076
Koda modela: PALKS2NH0560KD4CRLAAAZZZZZDWXXX
Vijačni kompresor Palladio
KS2NH0560KD4C RLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Tip izdelka: PALLADIO
Serija: Komp. vijačni kompr., serija K
Temperaturni razpon: Standardna temp. aplikacija
Različica:
Hladilno sredstvo: Napolnjen z HFO mazivom - N
Volumetrično razmerje: Volumetrično razmerje 2,6
Nominalni premik: 560 m³/h
Velikost motorja: 105 kW
Napajanje: 400V/3/50Hz SD
Nadzor zmogljivosti: 4 koraki
Odobritev: CE
Vrsta priključkov: Sesalni vent., izpustni vent
Premer priključkov: 105-80 mm
Solenoidna tuljava: 230 VAC
Crankazni grelec: 230 VAC
Motor protection: INT69 E1 - fiksna hitrost
Ekonomizator:
Priključek za hlajenje olja: Ne
Priključek za stikalo nivoja olja: Ne
Prehod za stikalo pretoka olja: Ne
Začetna oprema: Ne
Barva: Danfoss RAL barva
Vrsta embalaže: Leseno ohišje
KS2NH0560KD4C RLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Tip izdelka: PALLADIO
Serija: Komp. vijačni kompr., serija K
Temperaturni razpon: Standardna temp. aplikacija
Različica:
Hladilno sredstvo: Napolnjen z HFO mazivom - N
Volumetrično razmerje: Volumetrično razmerje 2,6
Nominalni premik: 560 m³/h
Velikost motorja: 105 kW
Napajanje: 400V/3/50Hz SD
Nadzor zmogljivosti: 4 koraki
Odobritev: CE
Vrsta priključkov: Sesalni vent., izpustni vent
Premer priključkov: 105-80 mm
Solenoidna tuljava: 230 VAC
Crankazni grelec: 230 VAC
Motor protection: INT69 E1 - fiksna hitrost
Ekonomizator:
Priključek za hlajenje olja: Ne
Priključek za stikalo nivoja olja: Ne
Prehod za stikalo pretoka olja: Ne
Začetna oprema: Ne
Barva: Danfoss RAL barva
Vrsta embalaže: Leseno ohišje
095C0076
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost | Opis |
|---|---|---|
| Approval | C | CE |
| Bruto masa KG | 898 | |
| Colour | D | Danfoss RAL barva |
| Connections diameter | L | 105-80 mm |
| Connections type | R | Sesalni vent., izpustni vent |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Dodatni 3 | X | N/A |
| Economizer | Z | Ne |
| EU RoHS izjeme | No | |
| EU RoHS izjeme | No | |
| Extra 1 | X | N/A |
| Extra 2 | X | N/A |
| HELP CHAR | X | |
| Krmiljenje kapacitete | 4 | 4 koraki |
| Material Description | KS2NH0560KD4CRLAAAZZZZZDWXXX | |
| Modelcode01 | PALKS2NH0560KD4C | |
| Modelcode02 | RLAAAZZZZZDWXXX | |
| Motor protection | A | INT69 E1 - fiksna hitrost |
| Motor size | K | 105 kW |
| Neto masa KG | 802 | |
| Nominal displacement | 0560 | 560 m³/h |
| Oil cooling port | Z | Ne |
| Oil flow switch port | Z | Ne |
| Oil level switch port | Z | Ne |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost | Opis |
|---|---|---|
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Leseno ohišje |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No | |
| Power supply | D | 400V/3/50Hz SD |
| Product Class | 1KH | 1KH |
| Product Group | E60 | E60 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) |
| Različica | 2 | Različica s fiksno hitrostjo |
| Refrigerant | N | Napolnjen z HFO mazivom - N |
| Series | K | Komp. vijačni kompr., serija K |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope | |
| Skladnost z EU RoHS | Yes | |
| Skupina izdelkov | Configurable Products & Variants | |
| Solenoid coil | A | 230 VAC |
| Starting kit | Z | Ne |
| STAT GROUP | 00600 | 00600 |
| Temperature range | S | Standardna temp. aplikacija |
| Tip izdelka | PAL | PALLADIO |
| Typecode Part 1 | KS2NH0560KD4C | |
| Typecode Part 2 | RLAAAZZZZZDWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Volumetric ratio | H | Volumetrično razmerje 2,6 |
| Vrsta izdelka | PAL | |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 898 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Neto masa | 802 Kilogram |