Danfoss logo
KS2_410_480_560_view2

PALKS2NH0410JD4CRLAAAZZZZZDWXXX

095C0050

Koda modela: PALKS2NH0410JD4CRLAAAZZZZZDWXXX

Vijačni kompresor Palladio
KS2NH0410JD4C RLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Tip izdelka: PALLADIO
Serija: Komp. vijačni kompr., serija K
Temperaturni razpon: Standardna temp. aplikacija
Različica:
Hladilno sredstvo: Napolnjen z HFO mazivom - N
Volumetrično razmerje: Volumetrično razmerje 2,6
Nominalni premik: 410 m³/h
Velikost motorja: 90 kW
Napajanje: 400V/3/50Hz SD
Nadzor zmogljivosti: 4 koraki
Odobritev: CE
Vrsta priključkov: Sesalni vent., izpustni vent
Premer priključkov: 105-80 mm
Solenoidna tuljava: 230 VAC
Crankazni grelec: 230 VAC
Motor protection: INT69 E1 - fiksna hitrost
Ekonomizator:
Priključek za hlajenje olja: Ne
Priključek za stikalo nivoja olja: Ne
Prehod za stikalo pretoka olja: Ne
Začetna oprema: Ne
Barva: Danfoss RAL barva
Vrsta embalaže: Leseno ohišje

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Opis
ApprovalCCE
Bruto masa KG903
ColourDDanfoss RAL barva
Connections diameterL105-80 mm
Connections typeRSesalni vent., izpustni vent
Crankase heaterA230 VAC
Cross-Plant Configurable MaterPALPAL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division9595
Dodatni 3XN/A
EconomizerZNe
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Extra 1XN/A
Extra 2XN/A
HELP CHARX
Krmiljenje kapacitete44 koraki
Material DescriptionKS2NH0410JD4CRLAAAZZZZZDWXXX
Modelcode01PALKS2NH0410JD4C
Modelcode02RLAAAZZZZZDWXXX
Motor protectionAINT69 E1 - fiksna hitrost
Motor sizeJ90 kW
Neto masa KG807
Nominal displacement0410410 m³/h
Oil cooling portZNe
Oil flow switch portZNe
Oil level switch portZNe
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Opis
Packagin length0 mm
Packaging Height0 mm
Packaging typeWLeseno ohišje
Packaging Width0 mm
Podvržen (uredbi) OEEONo
Power supplyD400V/3/50Hz SD
Product Class1KH1KH
Product GroupE60E60
Product linePalladio
Product View (Switch)GLBLGlobal (Standard)
Različica2Različica s fiksno hitrostjo
RefrigerantNNapolnjen z HFO mazivom - N
SeriesKKomp. vijačni kompr., serija K
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovConfigurable Products & Variants
Solenoid coilA230 VAC
Starting kitZNe
STAT GROUP0059800598
Temperature rangeSStandardna temp. aplikacija
Tip izdelkaPALPALLADIO
Typecode Part 1KS2NH0410JD4C
Typecode Part 2RLAAAZZZZZDWXXX
VC Revision0000
Volumetric ratioHVolumetrično razmerje 2,6
Vrsta izdelkaPAL
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa903 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa807 Kilogram