Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X4615

Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Avtomatsko uravnoteženjeDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Intervalni vklop ventilaDa
Material DescriptionUnofloor Mixing 5 Loops Left Icon 24V
MešalnikFHM-C1
Moč na izhod [W] [Maks]3 W
Napajalna napetost [V]230V Hz 50
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]60 °C
OpisStainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Pogon24V
Prilagodljivo učenjeDa
Primaren nominalni tlak [bar]6 bar
Karakteristika
Vrednost
Product line67
PWMDa
Razbremenilni ventilAB-PM set
RazličicaLeft
RegulacijaICON1 Master controller
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovUnoFloors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SrečanjePrepared for energy meter
Tip razdelilnika talnega ogrevanjaStainless steel with flow meter and manual air vent
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm]2
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]Aluzink steelplate, white powder coated
Vrsta aplikacijeUnoFloor
Vrsta izdelkaWarranty & Service
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa19.5 Kilogram
Neto masa16.5 Kilogram
Volume82.998 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424603359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm