Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X3632

12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Avtomatsko uravnoteženjeDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Intervalni vklop ventilaDa
Material DescriptionUnoFloor Control 12 Loops Right Vert IW
Moč na izhod [W] [Maks]3 W
Napajalna napetost [V]230V Hz 50
Obratovalna temperatura dovoda [˚C]60 °C
Opis12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Pogon24V
Prilagodljivo učenjeDa
Primaren nominalni tlak [bar]6 bar
Product line67
Karakteristika
Vrednost
PWMDa
Razbremenilni ventilAB-PM set
RazličicaRight
RegulacijaICON1 Master controller
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovUnoFloors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SrečanjePrepared for energy meter
Število priključkov talnega ogrevanja12
Tip razdelilnika talnega ogrevanjaStainless steel with flow meter and manual air vent
Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm]2
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V]Aluzink steelplate, white powder coated
Vrsta aplikacijeUnoFloor
Vrsta izdelkaWarranty & Service
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa30.5 Kilogram
Neto masa26.5 Kilogram
Volume119.091 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424054816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm