Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right
088X3626
6 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
088X3626
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Avtomatsko uravnoteženje | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Intervalni vklop ventila | Da |
| Material Description | UnoFloor Control 6 Loops Right Vert IW |
| Moč na izhod [W] [Maks] | 3 W |
| Napajalna napetost [V] | 230V Hz 50 |
| Obratovalna temperatura dovoda [˚C] | 60 °C |
| Opis | 6 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version, |
| Oznaka CE | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Pogon | 24V |
| Prilagodljivo učenje | Da |
| Primaren nominalni tlak [bar] | 6 bar |
| Product line | 67 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| PWM | Da |
| Razbremenilni ventil | AB-PM set |
| Različica | Right |
| Regulacija | ICON1 Master controller |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | UnoFloors |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Srečanje | Prepared for energy meter |
| Tip razdelilnika talnega ogrevanja | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Upor dodatnega navitja (začetno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm] | 2 |
| Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | Aluzink steelplate, white powder coated |
| Vrsta aplikacije | UnoFloor |
| Vrsta izdelka | Warranty & Service |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 21 Kilogram |
| Neto masa | 18 Kilogram |
| Volume | 80.64 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |