Regulacija talnega ogrevanja, Ojačevalnik signala CF2, 230 V
088U0230
Ojačevalnik signala Danfoss CF-RU
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
088U0230
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Brezžični prenos [m] [Maks] | 30 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca prenosa [MHz] | 868.42 MHz |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Repeater Unit Danfoss CF-RU |
| Možnost tipala temperature tal | Ne |
| Nadometno | Da |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Opis | Ojačevalnik signala Danfoss CF-RU |
| Opis izdelka | Ojačevalnik signala za sistem CF2 |
| Podometno | Ne |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Prikaz (da/ne) | Ne |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Prilagodljivo učenje | Da |
| Primerno za | 24V actuators |
| Product line | 34 |
| Razred zaščite IP | IP21 |
| Regulacija temperature | Ne |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Regulacija talnega ogrevanja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Tip regulacije ogrevanja | Ojačevalnik |
| Uporaba | For range extension |
| Vgradnja | Vtični |
| Vmesniki | Brezžični |
| Vrsta izdelka | Ojačevalnik signala CF2 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.404 Kilogram |
| Neto masa | 0.364 Kilogram |
| Volume | 2.646 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068244 |
| Proposition 65 | No significant risk |