Grelni kabli, ECflex 6T, 200 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, 1260 W
088L6450
ECflex 6T 200m 230V 1260W
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Priporočena zamenjava: 140F1214
088L6450
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| Barva zunanjega plašča | RDEČA |
| Brez svinca | Da |
| Deformacijska moč [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina dovodnega vodnika [m] | 2.3 m |
| Dolžina kabla [m] | 200.000 m |
| Dovodni vodnik | Da |
| Garancija [leto] | 20 |
| Globina embalaže [mm] | 386 mm |
| Izhod kabla [W/m] | 6 W/m |
| Izolacija prevodnika | XLPE |
| Kabel na bobnu | Ne |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 3 |
| Material Description | ECflex 6T 200m 230V 1260W |
| Moč ogrevanja [W] | 1260 W |
| Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Natezna moč [N] | >500 N |
| Odrezano na določeno dolžino | Ne |
| Opis | ECflex 6T 200m 230V 1260W |
| Ovoj kabla | Aluminijasta folija 100 % |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | No |
| Premer kabla [mm] | 6.9 mm |
| Product line | 21 |
| Različica izdelka | Ready-made |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Širina embalaže [mm] | 386 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Grelni kabli |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 80 °C |
| Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 90 °C |
| Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
| Upogibni premer [mm] [Min] | 42 mm |
| Upor kabla [Ohm] | 42.0000 Ohm |
| UV-zaščita | Ne |
| Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.5 mm² |
| Višina embalaže [mm] | 207 mm |
| Vrsta dovodnega vodnika | DTCL |
| Vrsta izdelka | ECflex 6T |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaviralec gorenja | Da |
| Zunanji plašč | PVC |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 11.979 Kilogram |
| Neto masa | 11.86 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.031 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466245880 |