Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Grelni kabli, ECflex 6T, 60 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, 345 W

088L6439

ECflex 6T 60m 230V 345W

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 140F1203

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Barva zunanjega plaščaRDEČA
Brez svincaDa
Deformacijska moč [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina dovodnega vodnika [m]2.3 m
Dolžina kabla [m]60.000 m
Dovodni vodnikDa
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]386 mm
Izhod kabla [W/m]6 W/m
Izolacija prevodnikaXLPE
Kabel na bobnuNe
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika3
Material DescriptionECflex 6T 60m 230V 345W
Moč ogrevanja [W]345 W
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]>500 N
Odrezano na določeno dolžinoNe
OpisECflex 6T 60m 230V 345W
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Premer kabla [mm]6.9 mm
Product line21
Različica izdelkaReady-made
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]386 mm
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelni kabli
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]80 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]90 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upogibni premer [mm] [Min]42 mm
Upor kabla [Ohm]152.0000 Ohm
UV-zaščitaNe
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.5 mm²
Višina embalaže [mm]70 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTCL
Vrsta izdelkaECflex 6T
Vsebuje baterijeNo
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVC

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.404 Kilogram
Neto masa4.36 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466245774