Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Grelni kabli, ECaqua 9T, 130 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, 1170 W

088L0069

ECaqua 9T 1170W 230V 130m

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 140F0019

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaPipe / tank frost protection
Brez svincaDa
Deformacijska moč [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina dovodnega vodnika [m]2.3 m
Dolžina kabla [m]130.000 m
Dovodni vodnikDa
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]386 mm
Izhod kabla [W/m]9 W/m
Izolacija prevodnikaXLPE
Kabel na bobnuNe
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika3
Material DescriptionECaqua 9T 130m 230V 1170W
Moč ogrevanja [W]1170 W
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]>650 N
Odrezano na določeno dolžinoNe
OpisECaqua 9T 1170W 230V 130m
Ovoj kablaBakrena pletenica
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek Semko
Product line21
Različica izdelkaReady-made
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]386 mm
Širina kabla [mm]7.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelni kabli
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]65 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]85 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Temperatura vode [°C] [Maks]23 °C
Upogibni premer [mm] [Min]50 mm
Upor kabla [Ohm]45.2000 Ohm
UV-zaščitaDa
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.5 mm²
Višina embalaže [mm]120 mm
Višina kabla [mm]7.0 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTCL
Vrsta izdelkaECaqua 9T
Vsebuje baterijeNo
Zunanji plaščMDPE

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.547 Kilogram
Neto masa6.482 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466145418