Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOgrevanje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dolžina kabla temperaturnih tipal [m]1.5 m
Dopusten medijVoda (AGFW FW510)
Energetska enotakWh
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Načelo merjenja pretokaMehanska (več curkov)
Nominalni tlak [bar]16 bar
OpisM-Cal 447/1,5/dovod/DN15/pulz
Premer [mm]15 mm
Premer temperaturnega tipala [mm]5.2 mm
Pretok [m3/h]1.50 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]3.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]0.02 m³/h
Product line08
Različica vgradnjeNaprej
Reža vmesnega modula 1Pulzni izhod
Skupina izdelkovToplotni števci
Karakteristika
Vrednost
Standard za pridobitev soglasjaMID DE-07-MI004-PTB030
Temperatura medija [°C] [Maks]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min]5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]55 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Vgradnja temperaturnega tipalaDirektno
Vlažnost okolice [% RH] [Maks]93 % RH
Vrsta izdelkaM-Cal Compact
Vrsta napajalne napetostiBaterija
Vrsta okoliceE1 / M1
Vrsta temperaturnih tipalPt 500
Vrste priključkovNavoj
Zaščita merilnika pretokaIP54
Zaščita računske enoteIP54
Življenjska doba baterij [let]12 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.85 Kilogram
Neto masa0.85 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697