Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOgrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla med računsko enoto in tipalom pretoka [m]2.5 m
Dopusten medijVoda (AGFW FW510)
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Načelo merjenja pretokaUltrazvočna
Nominalni tlak [bar]16 bar
OpisSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Premer [mm]15 mm
Pretok [m3/h]0.60 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]1.20 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]0.01 m³/h
Product line08
Prostornina pulzne vrednosti [l/pulz]1.0 l/pulz
Skupina izdelkovToplotni števci
Karakteristika
Vrednost
Standard za pridobitev soglasjaMID DE-09-MI004-PTB011
Temperatura medija [°C] [Maks]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]5 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]55 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Vlažnost okolice [% RH] [Maks]95 % RH
Vrsta izdelkaSONO 1500 CT
Vrsta napajalne napetostini relevantno/zunanje
Vrsta okoliceE1 / M1
Vrste priključkovNavoj
Začetni pretok [l/h]1.0 L/h
Zaščita merilnika pretokaIP54

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa16.9 Kilogram
Neto masa16.9 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5710104057422