Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOgrevanje
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dolžina kabla temperaturnih tipal [m]4.9 m
Energetska enotaMWh (z 1 decimalko za vejico)
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
OpisINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Premer temperaturnega tipala [mm]5.2 mm
Pretok [m3/h] [Maks]1900.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]560.00 m³/h
Product line08
Prostornina pulzne vrednosti [l/pulz]50.0 l/pulz
Različica vgradnjeNizka temperatura
Reža vmesnega modula 1Modul M-bus
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovToplotni števci
Standard za pridobitev soglasjaMID DE-10-MI004-PTB008
Temperatura okolice [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]60 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Vgradnja temperaturnega tipalaTuljke
Vlažnost okolice [% RH] [Maks]93 % RH
Vrsta izdelkaINFOCAL 8
Vrsta napajalne napetostiBaterija 1 A-celica
Vrsta okoliceE2 / M2
Vrsta temperaturnih tipalPt 500
Zaščita računske enoteIP54
Življenjska doba baterij [let]11 leto

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.83 Kilogram
Neto masa0.31 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253