Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla busa [m]50 m
Material DescriptionECA 61
OpisECA 61, daljinski nastavljalnik
Oznaka CEYes
Product line08
Različica vgradnjePritrditev na steno
Skupina izdelkovDodatki – elektronski regulatorji
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Karakteristika
Vrednost
Standard za pridobitev soglasjaEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
Stopnja zaščiteIP20
Temperatura okolice [°C] [Maks]40 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks]70 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min]-40 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-40 °C
Vrsta izdelkaECA 61

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.246 Kilogram
Neto masa0.2 Kilogram
Volume0.954 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm