Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOgrevanje
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla med računsko enoto in tipalom pretoka [m]2.5 m
Dopusten medijVoda (AGFW FW510)
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Načelo merjenja pretokaUltrazvočna
Nominalni tlak [bar]25 bar
OpisSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Premer [mm]80 mm
Pretok [m3/h]40.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks]80.00 m³/h
Pretok [m3/h] [Min]0.40 m³/h
Product line08
Prostornina pulzne vrednosti [l/pulz]100.0 l/pulz
Skupina izdelkovToplotni števci
Karakteristika
Vrednost
Standard za pridobitev soglasjaGOST
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]55 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]5 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]55 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Velikost priključkaDN 80
Vlažnost okolice [% RH] [Maks]95 % RH
Vrsta izdelkaSONO 1500 CT
Vrsta napajalne napetostini relevantno/zunanje
Vrsta okoliceE1 / M1
Vrste priključkovPrirobnica
Začetni pretok [l/h]80.0 L/h
Zaščita merilnika pretokaIP54

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa12.407 Kilogram
Neto masa12.407 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866