Liquid level switch, LLS 4000U, NPT, 3/4
084H6004
Vrsta priključka: NPT, LRA HST staro [A]: 25, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 140
084H6004
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Bluetooth signal reach (~) [m] | 3 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Liq. level switch accessories |
| Električni priključek | M12 |
| Električni priključki, moški/ženski | Male |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R134aR22R404AR410AR717 |
| HMI design | Danfoss LLS App |
| Ime izdelka | Liquid level switch |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | LLS 4000 |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Konstrukcija | NC relay (locked) |
| LRA HST staro [A] | 25 mm |
| Maks. delovni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 2031 psig |
| Material | Nerjavno jeklo |
| Material Description | LLS 4000U NPT 3/4 in. SIL |
| Material priključkov | Steel |
| Možnost servisiranja | Liq. level switch spare parts |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opis izdelka | Liquid Level Switch |
| Output relay current [mA] | 200 mA |
| Output relay DC voltage [V] | 30 V |
| Output relay type | Solid state |
| Oznaka CE | Yes |
| Poraba energije [W] | 2.0 W |
| Priključek notranji/zunanji | External |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 149 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razpon temperature shranjevanja [°C] [Maks] | 85 °C |
| Razpon temperature shranjevanja [°C] [Min] | -40 °C |
| Razpon temperature shranjevanja [°F] [Maks] | 185 °F |
| Razpon temperature shranjevanja [°F] [Min] | -40 °F |
| Rel. vlažnost [% RH] [maks.] | 99 % RH |
| Rel. vlažnost [% RH] [min.] | 4 % RH |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Stikala in termostati |
| Skupina tekočine | 12 |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | ANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCSIL2UA |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Št. dokumenta SCIP | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| Standard priključka | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Standardni električni priključek | EN 61076-2-101 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -58 °F |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Velikost električnega priključka | 4 pin |
| Velikost priključka [in] | 3/4 |
| Vrsta izdelka | LLS 4000U |
| Vrsta komunikacije | Bluetooth |
| Vrsta priključka | NPT |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP67 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.379 Kilogram |
| Neto masa | 0.343 Kilogram |
| Volume | 0.484 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681292 |
| Proposition 65 | No significant risk |