Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

EKC 202B

084B8691

Napajalna napetost [V] AC: 230, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 30

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectron. control accessories
Enak izdelek084B8522
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Funkcija3 Outputs,2 Temp.Sensors, DI
Ime izdelkaRefrig appliance control (TXV)
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju30 kos
Maks. število kompresorjev1 kos
Maks. število uparjalnikov1 kos
Material DescriptionDEL EKC 202B, Controller, Rusc, I-pack
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC230 V
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Območje aplikacijeRefrigeration control
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Podpora za temp. senzorNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [VA]2.0 VA
Prikazovalnik spredajYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovKrmiljenje uparjalnika in prostora
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC-TICKCEEACIntertek Semco
Specifikacije Tovarniške nastavitveYES
Več informacijWithout connections plugs
Vrsta izdelkaEKC 202B
Vrsta komunikacijeOptional LON,Optional MODBUS
Vrsta krmilnikaRefrig. Controller (Temp)

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.214 Kilogram
Neto masa0.195 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5702428407540