EKC 202D1
084B8654
Napajalna napetost [V] AC: 230, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 30
084B8654
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Electron. control accessories |
| EU RoHS izjeme | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Temp, Multi appli., 4 relays |
| Ime izdelka | Refrig appliance control (TXV) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | EKC-202(1) |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 30 kos |
| Maks. število kompresorjev | 1 kos |
| Maks. število uparjalnikov | 1 kos |
| Material Description | EKC 202D1, Ref.Controller, I-pack |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Območje aplikacije | Refrigeration control |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podpora za temp. senzor | NTC-M2020PTC 1000Pt 1000 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije [VA] | 2.5 VA |
| Prikazovalnik – možnost | EKA 163AEKA 164A |
| Prikazovalnik spredaj | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z drugimi RoHS | EAEU RoHS |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Krmiljenje uparjalnika in prostora |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Soglasje | C-TICKCEEACIntertek SemcocURus |
| Specifikacije Tovarniške nastavitve | YES |
| Št. dokumenta SCIP | f1f73081-bde3-4f5d-aa05-b04e60a00526 |
| Več informacij | Without connections plugs |
| Vrsta izdelka | EKC 202D1 |
| Vrsta komunikacije | Optional LON,Optional MODBUS |
| Vrsta krmilnika | Refrig. Controller (Temp) |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.202 Kilogram |
| Neto masa | 0.179 Kilogram |
| Volume | 0.375 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |